Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 16.0 26.0 36.0 Oceľ

Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball sa používa v náročných aplikáciách a poskytuje vysoko presný a plynulý pohyb. Tento typ puzdier unesie 3-krát väčšie zaťaženie ako bežné puzdrá a má 27-krát dlhšiu životnosť, vďaka čomu je vhodný na použitie s kalenými hriadeľmi.
Nový kód produktu:

20157128

Starý kód produktu:

20157128

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 19,9818 €
10 - 19 17,9826 €
20 - 49 16,983 €
50 - 99 15,9834 €
100 + 13,9842 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,98 €

1 x 19,9818 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Počet kruhov tvorených guľôčkami 5.0
Dyn. load C max. N 1250.0
Hmotnosť g 28.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás