Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - spínacie

Na sklade

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Skupina SR: SR2316

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka čapu Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,192 € - 0,192 € 14000 Na sklade
Biela
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2176 € - 0,2176 € 5000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
10172773 0,0871 € - 0,0871 € 10600 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1151 € - 0,1151 € 3800 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1306 € - 0,1306 € 5000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1792 € - 0,1792 € 1000 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1204 € - 0,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172766 0,0583 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1204 € - 0,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1306 € - 0,1306 € 40250 Na sklade
Biela
Polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1493 € - 0,1493 € 18172 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1084 € - 0,1084 € 71971 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1204 € - 0,1204 € 1000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1084 € - 0,1084 € 111450 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1084 € - 0,1084 € 43000 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1316 € - 0,1316 € 25000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • z/zo 8
Rozperný nit 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10173299

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 3.5 mm 5.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173305

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    10.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6 Biela

10172599

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Rozperný nit 4.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Biela

10172773

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
10600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6 Biela

10172810

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 1.2 mm 2.1 mm Polyamid 6 Čierna

10172865

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
Rozperný nit 9.0 mm 10.5 mm Polyamid 6 Biela

10173138

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Dĺžka čapu
    14.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6 Biela

10172858

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 4.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172766

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6 Biela

10172834

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 1.2 mm 2.1 mm Polyamid 6 Biela

10172872

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
40250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
Rozperný nit 1.5 mm 2.5 mm Polyamid 6 Biela

10173152

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
18172 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 3.0 mm 4.0 mm Polyamid 6 Biela

10172759

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
71971 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6 Čierna

10172841

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 9.0 mm 10.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174173

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.0 - 10.5 mm
Zatlačovacie nity 2.0 mm 3.0 mm Polyamid 6 Biela

10172735

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
111450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 4.3 mm 5.2 mm Polyamid 6 Biela

10172674

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6 Biela

10172711

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
43000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 3.4 mm 4.3 mm Polyamid 6 Biela

10172650

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173220

Cenové rozpätie
0,1316 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm