10172766
SR-3065B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 6.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.236 in |
Dĺžka čapu | 7.1 mm |
Dĺžka čapu | 0.28 in |
Priemer hlavy čapu | 6.4 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.252 in |
Výška hlavy čapu | 1.6 mm |
Výška hlavy čapu | 0.063 in |
Priemer hlavy | 6.4 mm |
Priemer hlavy | 0.252 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.1 - 3.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.122 - 0.126 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.0 - 5.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.157 - 0.197 in |
Montážna sila | 8.0 kg |
Montážna sila | 8.0 kg |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Typ/prevedenie nitu | Zacvaknutím |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zásuvné |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku