Menu Hľadať

Zatláčacie nity so zámkom

Na sklade

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1912

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,6215 € - 0,6215 € 2000 Na sklade
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,1066 € - 0,1556 € 400 Na sklade
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,5305 € - 0,5305 € 1000 Na sklade
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,6671 € - 0,6671 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,1069 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,7808 € - 0,7808 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,6884 € - 0,6884 € 1000 Na sklade
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
0,5291 € - 0,6443 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7808 € - 0,7808 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,9146 € - 0,9146 € 225 Na sklade
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1905 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,1905 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
0,6897 € - 0,6897 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,7808 € - 0,7808 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,1056 € - 0,1497 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,106 € - 0,1507 € 3000 Na sklade
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
0,4622 € - 0,5632 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,5973 € - 0,5973 € 100 Na sklade
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,5447 € - 0,6671 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7808 € - 0,7808 € 964 Na sklade
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
  • z/zo 2
Rozperný nit 4.0 mm 7.6 mm Polyamid 6 Čierna

10278741

Cenové rozpätie
0,6215 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.3 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 mm
Rozperný nit 6.1 mm 6.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036327

Cenové rozpätie
0,1556 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.6 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.1 - 6.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.3 mm
Rozperný nit 1.5 mm 4.6 mm Polyamid 6 Čierna

10278734

Cenové rozpätie
0,5305 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Priemer hlavy
    7.2 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5 - 5.0 mm
Rozperný nit 1.5 mm 7.6 mm Polyamid 6 Čierna

10278772

Cenové rozpätie
0,6671 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.4 mm
  • Priemer hlavy
    17.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 mm
Rozperný nit 6.7 mm 7.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036334

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.7 - 3.9 mm
Rozperný nit 2.5 mm 8.9 mm Polyamid 6 Čierna

10278758

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.5 mm
  • Priemer hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 mm
Rozperný nit 3.5 mm 7.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278871

Cenové rozpätie
0,6884 € - 0,6884 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.9 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.5 mm
Rozperný nit 12.0 mm 16.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278840

Cenové rozpätie
0,6443 € - 0,5291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    29.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 16.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8 - 8.0 mm
Rozperný nit 12.0 mm 15.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278796

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    27.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7 - 7.0 mm
Rozperný nit 10.0 mm 6.0 mm 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278888

Cenové rozpätie
0,9146 € - 0,9146 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    26.7 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10 - 10.0 mm
Rozperný nit 2.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036266

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.8 mm
  • Priemer hlavy
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 7 mm
Rozperný nit 2.5 mm 8.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036259

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.8 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 - 7 mm
Rozperný nit 2.5 mm 8.9 mm Polyamid 6 Čierna

10278789

Cenové rozpätie
0,6897 € - 0,6897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 mm
Rozperný nit 4.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278833

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8 - 8.0 mm
Rozperný nit 2.7 mm 3.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036303

Cenové rozpätie
0,1497 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.1 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 3.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.3 mm
Rozperný nit 3.9 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036310

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,106 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.3 mm
Rozperný nit 9.0 mm 13.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278802

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,4622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.0 - 13.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7 - 7.0 mm
Rozperný nit 2.5 mm 8.9 mm Polyamid 6 Čierna

10278765

Cenové rozpätie
0,5973 € - 0,5973 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.5 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 mm
Rozperný nit 3.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10278826

Cenové rozpätie
0,6671 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8 - 8.0 mm
Rozperný nit 0.9 mm 4.8 mm Polyamid 6 Čierna

10278864

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
964 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    25.2 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.5 mm