10278796
495207
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,7808 € |
| Dĺžka kotvy | 27.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 1.063 in |
| Priemer hlavy | 1 in |
| Priemer hlavy | 25.4 mm |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Výška hlavy | 0.098 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 12.0 - 15.0 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.472 - 0.591 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 7 - 7.0 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.276 - 0.276 in |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku