Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0699 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1"
|
GAS
|
||
| 0,0172 € - 0,0192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M16
|
Metrické
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0156 € - 0,0174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M12
|
Metrické
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M10
|
Metrické
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0766 € - 0,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,1024 € - 0,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | 2500 Na sklade |
|
|
M30
|
Metrické
|
||
| 0,0655 € - 0,1019 € | 1050 Na sklade |
|
|
M36
|
Metrické
|
||
| 0,0265 € - 0,0413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M14
|
Metrické
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M18
|
Metrické
|
||
| 0,0411 € - 0,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku