Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1043 € - 0,1134 € | 500 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4765 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0852 € - 0,1012 € | 500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285824 | 0,1341 € - 0,1427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|
| 0,2087 € - 0,2261 € | 100 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1211 € - 0,1211 € | 200 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 320 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3982 € - 0,475 € | 550 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2533 € - 0,2708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1507 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2978 € - 0,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1061 € - 0,1153 € | 350 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,265 € - 0,5568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1877 € - 0,3944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2388 € - 0,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,7675 € - 3,7119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3248 € | 7650 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1919 € - 0,403 € | 1900 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1518 € - 0,3189 € | 3000 Na sklade |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Červená
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku