Menu Hľadať

Zátky Slottex

Na sklade

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Thread Sizes (All) h Farba Materiál Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1792 € - 0,3375 € 12900 Na sklade
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Modrá
Polyetylén HD
UNF
0,3498 € - 0,7318 € 50 Na sklade
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Modrá
Polyetylén HD
UNF
0,3556 € - 0,4253 € 8 Na sklade
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,1097 € - 0,132 € 3092 Na sklade
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,3285 € - 0,3939 € 450 Na sklade
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5334 € - 1,0244 € 310 Na sklade
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,8704 € - 1,0411 € 3 Na sklade
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5746 € - 0,6855 € 50 Na sklade
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5262 € - 0,6315 € 235 Na sklade
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,31 € - 0,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,7296 € - 0,8761 € 40 Na sklade
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,8007 € - 0,9615 € 8 Na sklade
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,2844 € - 0,5496 € 9696 Na sklade
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Modrá
Polyetylén HD
UNF
0,266 € - 0,3172 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5973 € - 0,9259 € 1800 Na sklade
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
BSP
0,162 € - 0,2509 € 4500 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,3954 € - 0,8453 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,119 € - 0,2562 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
0,1963 € - 0,4241 € 2564 Na sklade
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
UNF
1,2146 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Žltá
Polyamid 6
  • z/zo 5
Zátka Slottex 17.3 mm Závit UNF Modrá Polyetylén HD

10148877

Cenové rozpätie
0,3375 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex Modrá Závit UNF

10148914

Cenové rozpätie
0,7318 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 34.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262313

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3556 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 14.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262276

Cenové rozpätie
0,132 € - 0,1097 €

Úroveň zásob
3092 Na sklade
Atribúty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 33.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262306

Cenové rozpätie
0,3939 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 45.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262344

Cenové rozpätie
1,0244 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 55.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262436

Cenové rozpätie
1,0411 € - 0,8704 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 48.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262351

Cenové rozpätie
0,6855 € - 0,5746 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 40.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262399

Cenové rozpätie
0,6315 € - 0,5262 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 32.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262290

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,31 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262368

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,7296 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262429

Cenové rozpätie
0,9615 € - 0,8007 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 15.8 mm Závit UNF Modrá Polyetylén HD

10148860

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
9696 Na sklade
Atribúty
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 30.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262283

Cenové rozpätie
0,3172 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 50.0 mm Závit BSP Žltá Polyamid 6

10253847

Cenové rozpätie
0,9259 € - 0,5973 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 17.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10253823

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,162 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 47.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262184

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,3954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 20.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262115

Cenové rozpätie
0,2562 € - 0,119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 28.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

10262146

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
2564 Na sklade
Atribúty
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 68.0 mm Žltá Polyamid 6

10262474

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,2146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Farba
    Žltá