Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom

Na sklade

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Termoplastická guma Farba: Žltá, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Farba Materiál D Kúpiť
0,0594 € - 0,0925 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
32.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
35.5 mm
0,0598 € - 0,0931 € 6000 Na sklade
32.0 mm
35.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
39.5 mm
0,0664 € - 0,1033 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
45.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
49.0 mm
0,0326 € - 0,0508 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
20.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
23.5 mm
0,0357 € - 0,0555 € 6000 Na sklade
19.0 mm
21.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
25.5 mm
0,014 € - 0,0218 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
11.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
15.5 mm
0,0678 € - 0,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
47.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
51.5 mm
0,106 € - 0,1649 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
51.5 mm
Prírodná
TPE
58.0 mm
0,065 € - 0,1012 € Požiadajte o dodací termin tu
38.5 mm
40.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
44.5 mm
0,0657 € - 0,1022 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
43.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
47.5 mm
0,0602 € - 0,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
33.6 mm
37.9 mm
Žltá
Polyetylén LD
42.5 mm
0,0252 € - 0,0392 € 24500 Na sklade
11.5 mm
13.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
17.5 mm
0,0581 € - 0,0903 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
31.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
35.5 mm
0,0303 € - 0,0472 € 6000 Na sklade
14.5 mm
17.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
21.0 mm
0,086 € - 0,1338 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
40.0 mm
Prírodná
TPE
47.5 mm
0,0299 € - 0,0465 € Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
16.2 mm
Žltá
Polyetylén LD
20.2 mm
0,0691 € - 0,1076 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
29.5 mm
Prírodná
TPE
35.5 mm
0,0768 € - 0,1195 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
54.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
58.0 mm
0,0719 € - 0,1119 € Požiadajte o dodací termin tu
48.5 mm
51.0 mm
Žltá
Polyetylén LD
55.0 mm
0,0133 € - 0,0207 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
9.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
13.5 mm
  • z/zo 4
Zátka s bočným úchytom 29.5 mm 32.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573140

Cenové rozpätie
0,0925 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 32.0 mm 35.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573157

Cenové rozpätie
0,0931 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 42.5 mm 45.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573195

Cenové rozpätie
0,1033 € - 0,0664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 18.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573089

Cenové rozpätie
0,0508 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 19.0 mm 21.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573096

Cenové rozpätie
0,0555 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 11.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20572990

Cenové rozpätie
0,0218 € - 0,014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 44.5 mm 47.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573201

Cenové rozpätie
0,1055 € - 0,0678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 54.0 mm 51.5 mm TPE Prírodná 1

20572945

Cenové rozpätie
0,1649 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 38.5 mm 40.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573171

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 40.0 mm 43.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573188

Cenové rozpätie
0,1022 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 33.6 mm 37.9 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573164

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 11.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573010

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0252 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 29.0 mm 31.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573133

Cenové rozpätie
0,0903 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 14.5 mm 17.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573058

Cenové rozpätie
0,0472 € - 0,0303 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 43.0 mm 40.0 mm TPE Prírodná 1

20572907

Cenové rozpätie
0,1338 € - 0,086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 14.2 mm 16.2 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573041

Cenové rozpätie
0,0465 € - 0,0299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.2 mm
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 32.0 mm 29.5 mm TPE Prírodná 1

20572860

Cenové rozpätie
0,1076 € - 0,0691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 51.0 mm 54.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573225

Cenové rozpätie
0,1195 € - 0,0768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 48.5 mm 51.0 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573218

Cenové rozpätie
0,1119 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20572976

Cenové rozpätie
0,0207 € - 0,0133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm