Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,1763 € - 0,3494 € 3500 Na sklade
7.8 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
40.0 mm
0,4195 € - 0,8303 € 400 Na sklade
10.2 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
80.0 mm
1,5503 € - 3,6739 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
203.2 mm
0,1093 € - 0,2297 € 1180 Na sklade
1.62 mm
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
41.1 mm
0,3044 € - 0,5884 € 900 Na sklade
8.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
71.5 mm
0,1464 € - 0,1905 € 9000 Na sklade
11.0 mm
8.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
8.0 mm
0,2275 € - 0,2929 € 4447 Na sklade
22.0 mm
12.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
18.0 mm
0,5106 € - 0,8291 € 1347 Na sklade
27.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
22.0 mm
0,1848 € - 0,2375 € 7500 Na sklade
15.0 mm
10.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
12.0 mm
0,2219 € - 0,2859 € 4902 Na sklade
19.0 mm
12.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
16.0 mm
0,2119 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
10.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
14.0 mm
0,1493 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
8.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
10.0 mm
0,2161 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
10.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
15.0 mm
0,8961 € - 1,408 € 100 Na sklade
29.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
23.0 mm
1,0226 € - 1,6072 € 45 Na sklade
31.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
27.0 mm
0,6144 € - 1,2216 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
108.0 mm
1,2246 € - 2,2312 € Požiadajte o dodací termin tu
12.2 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
150.0 mm
0,6941 € - 1,125 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
19.0 mm
0,1863 € - 0,2417 € 5000 Na sklade
16.0 mm
10.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
13.0 mm
1,0084 € - 1,5788 € 760 Na sklade
32.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
26.0 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 40.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10085875

Cenové rozpätie
0,3494 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 80.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10085912

Cenové rozpätie
0,8303 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 203.2 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10104576

Cenové rozpätie
3,6739 € - 1,5503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 41.1 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084649

Cenové rozpätie
0,2297 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
1180 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 71.5 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10085905

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 8.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060100

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 18.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060186

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
4447 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 22.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10060193

Cenové rozpätie
0,8291 € - 0,5106 €

Úroveň zásob
1347 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 12.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060124

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 16.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060162

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
4902 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 14.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060148

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 10.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060117

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 15.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060155

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 23.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179826

Cenové rozpätie
1,408 € - 0,8961 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 27.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179864

Cenové rozpätie
1,6072 € - 1,0226 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 108.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10087589

Cenové rozpätie
1,2216 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 150.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10087541

Cenové rozpätie
2,2312 € - 1,2246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 19.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179796

Cenové rozpätie
1,125 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 13.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060131

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 26.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179857

Cenové rozpätie
1,5788 € - 1,0084 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna