Menu Hľadať

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek

Na sklade

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Skupina SR: SR1782

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
1,135 € - 1,364 € 8 Na sklade
PG 13.5
0,2062 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
0,1763 € - 0,2062 € 20 Na sklade
PG 9
0,2958 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
0,2318 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,9771 € - 1,1278 € 16 Na sklade
M63
0,3911 € - 0,6343 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,4309 € - 0,4822 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
0,2731 € - 0,3782 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
0,1905 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
0,6813 € - 0,7865 € 225 Na sklade
M50
0,6827 € - 1,0738 € 900 Na sklade
M32
0,3441 € - 0,3441 € 450 Na sklade
M32
0,6727 € - 0,7865 € 425 Na sklade
M50
10265253 0,1763 € - 0,2062 € 20 Na sklade
M12
0,3001 € - 0,3441 € 650 Na sklade
M32
0,9558 € - 1,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 42
0,1891 € - 0,2219 € 370 Na sklade
PG 11
0,5219 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
  • z/zo 3
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Mosadz

10588680

Cenové rozpätie
1,364 € - 1,135 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7419809099
  • Veľkosť závitu
    PG 13.5
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 9 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10264997

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 9 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10265093

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 21 13.5 mm 33.0 mm Polyamid 6.6

10265130

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,2958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    33.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 15.5 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10265284

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M63 19.0 mm 68.0 mm Polyamid 6.6

10265321

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Cenové rozpätie
0,6343 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    11.6 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 1.5 mm 14.0 mm Mosadz

10267295

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7419809099
  • Veľkosť závitu
    M12
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    20.2 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 13.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10265192

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 13.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10265277

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 18.0 mm 56.0 mm Polyamid 6.6

10265314

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,6813 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Cenové rozpätie
1,0738 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    37.1 mm
  • Celková dĺžka
    12.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 16.0 mm 38.0 mm Polyamid 6.6

10265215

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 18.0 mm 56.0 mm Polyamid 6.6

10265239

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,6727 €

Úroveň zásob
425 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 12.5 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10265253

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 16.0 mm 38.0 mm Polyamid 6.6

10265291

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 42 18.5 mm 62.0 mm Polyamid 6.6

10265062

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    62.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 11 13.0 mm 22.0 mm Polyamid 6.6

10265109

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 29 16.0 mm 44.0 mm Polyamid 6.6

10265147

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    44.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000