Menu Hľadať

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek

Na sklade

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Skupina SR: SR1782

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,2062 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10265222 0,6101 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,1763 € - 0,2062 € 4100 Na sklade
M16
0,5291 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,3001 € - 0,4167 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
0,2673 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,4907 € - 0,5803 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
7,5829 € - 12,4256 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
1,6094 € - 1,9574 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
0,4053 € - 0,4822 € 1200 Na sklade
PG 7
0,2062 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
0,9961 € - 0,9961 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
0,2219 € - 0,2219 € 150 Na sklade
PG 11
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
0,7865 € - 0,7865 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
0,1763 € - 0,2062 € 20 Na sklade
PG 9
0,2958 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
0,1763 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
0,2062 € - 0,2062 € 10 Na sklade
PG 7
0,2673 € - 0,2673 € 150 Na sklade
PG 16
  • z/zo 3
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10265185

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 16.0 mm 46.0 mm Polyamid 6.6

10265222

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,6101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10265260

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 16.0 mm 46.0 mm Polyamid 6.6

10265307

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,5291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    24.7 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 15.5 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10265208

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 8.0 mm 18.0 mm Mosadz

10267301

Cenové rozpätie
0,5803 € - 0,4907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7419809099
  • Veľkosť závitu
    M16
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 10.5 mm 54.0 mm Mosadz

10267356

Cenové rozpätie
12,4256 € - 7,5829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celkový priemer
    54.0 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG16 24.0 mm PA

10435090

Cenové rozpätie
1,9574 € - 1,6094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celkový priemer
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    7419809099
  • Veľkosť závitu
    PG16
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 7 8.0 mm 14.0 mm Mosadz

10267233

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7419809099
  • Veľkosť závitu
    PG 7
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 9 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10264997

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Cenové rozpätie
0,9961 € - 0,9961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 11 13.0 mm 22.0 mm Polyamid 6.6

10265000

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10265017

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 36 18.0 mm 55.0 mm Polyamid 6.6

10265055

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    55.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 9 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10265093

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 21 13.5 mm 33.0 mm Polyamid 6.6

10265130

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,2958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    33.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 12.5 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10265178

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 7 12.5 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10264980

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 16 15.0 mm 27.0 mm Polyamid 6.6

10265024

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000