20055189
9600020113960E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Materiál jazýčka | Oceľ |
|---|---|
| Materiál západky | PA |
| Typ/prevedenie rukoväte | Bez rukoväte |
| Štýl | Reverse Deep Cam |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
| Rozpätie zachytenia | 8.5 - 50.0 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.335 - 1.969 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku