Menu Hľadať

Západky dverí

Vo výrobe

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer montážneho otvoru Dĺžka dosky s háčikom Kúpiť
0,4755 € - 1,0514 € Vo výrobe
3.1 mm
26.0 mm
0,3639 € - 0,8032 € Vo výrobe
9.0 mm
6.0 mm
PA Male Door Catch 26.0 mm

10324936

Cenové rozpätie
1,0514 € - 0,4755 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka dosky s háčikom
    26.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    3.1 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
PA;Matica do dverovej západky

10324929

Cenové rozpätie
0,8032 € - 0,3639 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka dosky
    1.2 mm
  • Dĺžka dosky s háčikom
    6.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.0 mm
  • Dĺžka háčika
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid