Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Skupina SR: SR5526
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ kľúča | Dĺžka zachytenia | Rozpätie zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8777 € - 20,8288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 15,7081 € - 15,7081 € | 61 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 14,8777 € - 20,8288 € | 84 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 4,7848 € - 7,4431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 4,1841 € - 12,644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,626 € - 19,0764 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | 27 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 5,2613 € - 9,8983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1522 € - 6,4589 € | 100 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 3,2011 € - 4,9796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 17,6655 € - 24,7316 € | 50 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 13,626 € - 19,0764 € | 125 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 4,847 € - 9,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7847 € - 7,4429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 14,8777 € - 20,8288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 16,1009 € - 22,5413 € | 26 Na sklade |