Menu Hľadať

Zámky s jazýčkom

Na sklade

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
66 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Výška puzdra Typ kľúča Kúpiť
9,4565 € - 9,4565 € 40 Na sklade
9,9736 € - 9,9736 € 50 Na sklade
9,4565 € - 9,4565 € Požiadajte o dodací termin tu
9,9737 € - 20,169 € 20 Na sklade
8,4114 € - 9,7983 € 90 Na sklade
3,221 € - 4,8496 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
2,373 € - 2,6367 € 35 Na sklade
24.5 mm
20.0 mm
S odlišnými kľúčmi
3,221 € - 4,8496 € 18 Na sklade
20.0 mm
2,9737 € - 4,1631 € 360 Na sklade
17.0 mm
11.0 mm
S rovnakými kľúčmi, uzáver SS
17,509 € - 24,5126 € 3 Na sklade
20.5 mm
20.0 mm
Univerzálny kľúč
4,8502 € - 10,9315 € 52 Na sklade
14.5 mm
20.0 mm
Univerzálny kľúč
4,4254 € - 6,4821 € 12 Na sklade
26.5 mm
20.0 mm
S odlišnými kľúčmi
3,221 € - 4,8496 € 4 Na sklade
20.0 mm
4,6512 € - 7,2664 € 1 Na sklade
8.5 mm
20.0 mm
Eurokľúč (5333)
2,9403 € - 3,267 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
7,2431 € - 10,9315 € 26 Na sklade
18.5 mm
20.0 mm
Univerzálny kľúč
20120306 4,6513 € - 7,2664 € 97 Na sklade
20.5 mm
20.0 mm
S rovnakým kľúčom
2,8919 € - 3,2132 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
20.0 mm
S odlišnými kľúčmi
2,7258 € - 3,0286 € Požiadajte o dodací termin tu
S odlišnými kľúčmi
4,4254 € - 6,4821 € 38 Na sklade
24.5 mm
20.0 mm
S odlišnými kľúčmi
  • z/zo 4
Skriňová západka Rovnaké kľúče Tlakovo liaty zinok

10273210

Cenové rozpätie
9,4565 € - 9,4565 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    8301409000
Skriňová západka Rovnaké kľúče Tlakovo liaty zinok

10273258

Cenové rozpätie
9,9736 € - 9,9736 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Skriňová západka Odlišné kľúče Tlakovo liaty zinok

10273227

Cenové rozpätie
9,4565 € - 9,4565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Skriňová západka Odlišné kľúče Tlakovo liaty zinok

10273265

Cenové rozpätie
20,169 € - 9,9737 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Skriňová západka Rovnaké kľúče Tlakovo liaty zinok

10273234

Cenové rozpätie
9,7983 € - 8,4114 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    8301409000
Uzamykateľná západka

20123802

Cenové rozpätie
4,8496 € - 3,221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    43.0 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 24.5 mm Čierna

20120399

Cenové rozpätie
2,6367 € - 2,373 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
Uzamykateľná západka

20123796

Cenové rozpätie
4,8496 € - 3,221 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Uzamykateľná západka 17.0 mm S rovnakými kľúčmi, uzáver SS Čierna

20123826

Cenové rozpätie
4,1631 € - 2,9737 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    17.0 mm
  • Výška puzdra
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    22.0 mm
  • Typ kľúča
    S rovnakými kľúčmi, uzáver SS
Uzamykateľná západka Univerzálny kľúč 45.0 mm 20.5 mm Strieborná farba

20120412

Cenové rozpätie
24,5126 € - 17,509 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    20.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    20.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    Univerzálny kľúč
Uzamykateľná západka Univerzálny kľúč 45.0 mm 14.5 mm Strieborná farba

20120283

Cenové rozpätie
10,9315 € - 4,8502 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    14.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    Univerzálny kľúč
Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 26.5 mm Strieborná farba

20120337

Cenové rozpätie
6,4821 € - 4,4254 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    26.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
Uzamykateľná západka

20123819

Cenové rozpätie
4,8496 € - 3,221 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Uzamykateľná západka Eurokľúč (5333) 45.0 mm 8.5 mm Čierna

20120382

Cenové rozpätie
7,2664 € - 4,6512 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    8.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    Eurokľúč (5333)
Uzamykateľná západka

20123772

Cenové rozpätie
3,267 € - 2,9403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    43.0 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Uzamykateľná západka Univerzálny kľúč 45.0 mm 18.5 mm Strieborná farba

20120276

Cenové rozpätie
10,9315 € - 7,2431 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    18.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    Univerzálny kľúč
Uzamykateľná západka S rovnakým kľúčom 45.0 mm 20.5 mm Strieborná farba

20120306

Cenové rozpätie
7,2664 € - 4,6513 €

Úroveň zásob
97 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    20.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    20.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    S rovnakým kľúčom
Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 8.5 mm Strieborná farba

20120344

Cenové rozpätie
3,2132 € - 2,8919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    8.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

20120405

Cenové rozpätie
3,0286 € - 2,7258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    8301409000
Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 24.5 mm Strieborná farba

20120320

Cenové rozpätie
6,4821 € - 4,4254 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka zachytenia
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Výška puzdra
    20.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi