Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

Západky vačkové cylindrické sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Západky sa rýchlo a ľahko montujú bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20120405

Starý kód produktu:

063123261E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 3,0286 €
5 + 2,7258 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,03 €

1 x 3,0286 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás