20066802
2573229
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 99 | 5,9739 € |
100 + | 4,267 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka jazýčka | 30.0 mm |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 1.181 in |
Rozpätie zachytenia | 17.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.669 in |
Výška puzdra | 11.0 mm |
Výška puzdra | 0.433 in |
Priemer hlavy | 22.0 mm |
Priemer hlavy | 0.866 in |
Typ kľúča | S odlišnými kľúčmi, uzáver SS |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Smer montáže | Univerzálne |
Obsahuje | Two keys supplied with each latch |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.