Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S rovnakým kľúčom 20.0 mm Prírodná

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Vhodné pre letecké kufre, oceľové skrinky a zásuvky. Uhol otočenia kľúča 90°. Táto západka vačková cylindrická má rovnaké kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi. Oceľová s pochrómovaným povrchom.
Nový kód produktu:

20066635

Starý kód produktu:

250200130E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,7545 €
100 + 3,1578 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,75 €

1 x 4,7545 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 33.0 mm
Rozpätie zachytenia 20.0 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Oceľ
Otáčanie 90 °
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás