Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi 45.0 mm 18.0 mm Čierna

Západky vačkové sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Dajú sa rýchlo a ľahko zmontovať bez použitia nástrojov. Je možné ich montovať na dvere s bežnými hrúbkami a sú vhodné pre zariadenia s ľahkými dverami.
Nový kód produktu:

20057350

Starý kód produktu:

063123237E

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,1238 €
50 + 3,4799 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,12 €

1 x 7,1238 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 18.0 mm
Rozpätie zachytenia 18.0 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Typ/prevedenie zámku S odlišnými kľúčmi
Farba Čierna
Dokončiť Práškované
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás