20087319
1222229
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0988 € |
| A | 1.709 in |
|---|---|
| A | 43.4 mm |
| B | 1.102 in |
| B | 28.0 mm |
| C | 0.591 in |
| C | 15.0 mm |
| D | 0.307 in |
| D | 7.8 mm |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 21.9 mm |
| f2 | 0.862 in |
| Typ | Špeciálne plomby |
| Farba | Červená |
| Materiál tela | PP |
| Material pentru fălci de blocare | Acetál |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku