Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Mera matice | h1 | h2 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 € - 0,4423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,2432 € - 0,4423 € | 3000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,1289 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1436 € - 0,2616 € | 27100 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3754 € - 0,6116 € | 3250 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,4921 € - 0,8007 € | 1532 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,2091 € - 0,384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,7709 € - 1,5076 € | 7110 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,1436 € - 0,1863 € | 4500 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,6215 € - 1,3739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,5219 € - 0,8477 € | 2900 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,5177 € - 0,8434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,1948 € - 0,3541 € | 21900 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,7182 € - 1,4095 € | 650 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,6215 € - 1,3739 € | 1250 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,4765 € - 0,7737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,1948 € - 0,3541 € | 4300 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5688 € - 0,9259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,5347 € - 1,179 € | 4500 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
Load Bearing
|
||
| 0,5347 € - 1,179 € | 1650 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
Load Bearing
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku