Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,134 € - 0,134 € | 3000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 10186084 | 5,6751 € - 5,6751 € | 15 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Prírodná
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,3769 € - 0,4579 € | 8500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,5319 € - 0,6343 € | 2150 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | 3400 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2916 € - 0,3541 € | 1000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikón
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,1278 € - 1,3598 € | 1650 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
Prírodná
|
1 in
25.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3939 € - 0,4765 € | 4300 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Prírodná
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | 17000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 4,3524 € - 4,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 15,6457 € - 18,9455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
Zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,907 € - 6,0165 € | 20 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3029 € - 0,3029 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3257 € - 0,6451 € | 250 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Bez uška
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 1,1464 € - 1,1464 € | 100 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Svetlomodrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 21,3351 € - 21,3351 € | 8 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6 - Otvorené
|
||
| 0,2645 € - 0,3228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,7552 € - 0,9244 € | 100 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
Svetlozelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2545 € - 0,31 € | 300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
0.988 in
25.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2517 € - 0,2517 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku