Menu Hľadať

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Typ/prevedenie základne Farba Dĺžka závitu Plný materiál Priemer základne Kúpiť
8,3633 € - 8,3633 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Rigid
Čierna
80.0 mm
Polypropylén, oceľ
70.0 mm
3,4989 € - 3,4989 € 683 Na sklade
M10
Tvrdený plast
Čierna
20.0 mm
Závit z pozinkovanej ocele, plastová základňa
70.0 mm
89,2281 € - 179,5377 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Tvrdený plast
Čierna
75.0 mm
Poniklovaná mäkká oceľ
70.0 mm
38,9003 € - 38,9003 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
150.0 mm
Pozinkovaná oceľ
60.0 mm
32,2858 € - 63,9723 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
75.0 mm
Pozinkovaná oceľ
50.0 mm
30,8359 € - 61,1013 € 36 Na sklade
M8
Swivel
Pochrómované
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
80,2036 € - 91,7481 € 8 Na sklade
M20
Swivel
Pochrómované
150.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
100.0 mm
53,2342 € - 60,9122 € 1 Na sklade
M16
Swivel
Pochrómované
150.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
80.0 mm
6,2725 € - 6,2725 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Rigid
Čierna
60.0 mm
Polyamid, mäkká oceľ
70.0 mm
35,8624 € - 71,0481 € 26 Na sklade
M10
Swivel
Pochrómované
75.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
139,4586 € - 139,4586 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
Swivel
Pochrómované
200.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
120.0 mm
48,0834 € - 48,0834 € 2 Na sklade
M16
150.0 mm
Pozinkovaná oceľ
80.0 mm
31,554 € - 62,5223 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
60.0 mm
Pozinkovaná oceľ
50.0 mm
63,9087 € - 63,9087 € 8 Na sklade
M20
150.0 mm
Pozinkovaná oceľ
100.0 mm
43,6507 € - 43,6507 € 4 Na sklade
M12
Swivel
Pochrómované
150.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
60.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Plastová otočná
Prírodná
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
100.0 mm
71,27 € - 81,5391 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Swivel
Pochrómované
92.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
66,5325 € - 84,4126 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Swivel
Pochrómované
92.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ, nitrilová guma
100.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 16 Na sklade
M12
Plastová otočná
Prírodná
Nehrdzavejúca oceľ
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € 16 Na sklade
M16
Plastová otočná
Prírodná
Nehrdzavejúca oceľ
70.0 mm
  • z/zo 4
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 80.0 mm Čierna

10380604

Cenové rozpätie
8,3633 € - 8,3633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10380581

Cenové rozpätie
3,4989 € - 3,4989 €

Úroveň zásob
683 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 75.0 mm Čierna

10378014

Cenové rozpätie
179,5377 € - 89,2281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
Nízoprofilové nožičky 60.0 mm M12 150.0 mm

10300299

Cenové rozpätie
38,9003 € - 38,9003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    175.0 mm
  • Nosnosť
    1250.0 kg
Nízoprofilové nožičky 50.0 mm M10 75.0 mm

10300282

Cenové rozpätie
63,9723 € - 32,2858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
  • Nosnosť
    500.0 kg
Nízoprofilové nožičky 50.0 mm M8 60.0 mm Pochrómované

10300213

Cenové rozpätie
61,1013 € - 30,8359 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Nízoprofilové nožičky 100.0 mm M20 150.0 mm Pochrómované

10300251

Cenové rozpätie
91,7481 € - 80,2036 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
Nízoprofilové nožičky 80.0 mm M16 150.0 mm Pochrómované

10300244

Cenové rozpätie
60,9122 € - 53,2342 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10380598

Cenové rozpätie
6,2725 € - 6,2725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Nízoprofilové nožičky 50.0 mm M10 75.0 mm Pochrómované

10300220

Cenové rozpätie
71,0481 € - 35,8624 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
Nízoprofilové nožičky 120.0 mm M24 200.0 mm Pochrómované

10300268

Cenové rozpätie
139,4586 € - 139,4586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    200.0 mm
Nízoprofilové nožičky 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Cenové rozpätie
48,0834 € - 48,0834 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    181.0 mm
  • Nosnosť
    1750.0 kg
Nízoprofilové nožičky 50.0 mm M8 60.0 mm

10300275

Cenové rozpätie
62,5223 € - 31,554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Nosnosť
    300.0 kg
Nízoprofilové nožičky 100.0 mm M20 150.0 mm

10300312

Cenové rozpätie
63,9087 € - 63,9087 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    189.0 mm
  • Nosnosť
    2500.0 kg
Nízoprofilové nožičky 60.0 mm M12 150.0 mm Pochrómované

10300237

Cenové rozpätie
43,6507 € - 43,6507 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Prírodná

10253397

Cenové rozpätie
45,8842 € - 41,2958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Nosnosť
    3000.0 kg
Hygienické nastaviteľné nožičky 50.0 mm M12 92.0 mm Pochrómované

10300183

Cenové rozpätie
81,5391 € - 71,27 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    92.0 mm
Hygienické nastaviteľné nožičky 100.0 mm M20 92.0 mm Pochrómované

10300206

Cenové rozpätie
84,4126 € - 66,5325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Dĺžka závitu
    92.0 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Prírodná

10253328

Cenové rozpätie
35,9101 € - 32,3191 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Nosnosť
    1500.0 kg
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Prírodná

10253366

Cenové rozpätie
57,0578 € - 51,352 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Nosnosť
    2000.0 kg