20754600
20754600
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 137,00 € |
| 10 - 19 | 123,30 € |
| 20 - 39 | 116,45 € |
| 40 + | 102,75 € |
| Veľkosť závitu | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnosť kg | 1.95 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Smer závitu | Pravé |
| Commodity Code | 7221001000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku