Menu Hľadať

Viazacie pásky so suchým zipsom

Na sklade

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Skupina SR: SR2001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
89 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál háčika Farba Celková dĺžka Celková šírka With Buckle? With Screw Hole? Kúpiť
10214831 10,6248 € - 10,6248 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
300.0 mm
24.0 mm
Áno
Nie
4,2129 € - 4,2129 € 500 Na sklade
PE, PP
Čierna
300.0 mm
28.0 mm
Áno
Nie
3,8608 € - 3,8608 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
300.0 mm
33.0 mm
Áno
Nie
0,7589 € - 0,8432 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
1,1517 € - 1,2797 € 6750 Na sklade
Polyetylén LD
Čierna
304.8 mm
25.4 mm
Nie
Áno
1,1677 € - 1,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
305.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,1934 € - 1,326 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
330.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,5742 € - 1,7538 € 380 Na sklade
Polyamid
Čierna
210.0 mm
16.0 mm
Nie
Nie
1,266 € - 9,3427 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
381.0 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,0975 € - 3,4416 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,364 € - 1,364 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
325.0 mm
25.0 mm
Nie
Áno
0,8533 € - 0,9481 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
152.4 mm
19.1 mm
Nie
Nie
0,7466 € - 0,8296 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
3,3944 € - 3,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
300.0 mm
25.0 mm
Áno
Nie
3,2287 € - 3,5875 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,0975 € - 3,4416 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,9043 € - 3,227 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,4879 € - 2,7643 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,1988 € - 1,332 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
229.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
0,5661 € - 0,6291 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
152.4 mm
19.1 mm
Nie
  • z/zo 5
Upínací pás 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Čierna

10214831

Cenové rozpätie
10,6248 € - 10,6248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Upínací pás 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Čierna

10214848

Cenové rozpätie
4,2129 € - 4,2129 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Upínací pás 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Čierna

10214855

Cenové rozpätie
3,8608 € - 3,8608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE, polyamid Oranžová

10166444

Cenové rozpätie
0,8432 € - 0,7589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE, polyamid Čierna

10166482

Cenové rozpätie
1,2797 € - 1,1517 €

Úroveň zásob
6750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE, polyamid Červená

10635988

Cenové rozpätie
1,2975 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE, polyamid Modrá

10166550

Cenové rozpätie
1,326 € - 1,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Čierna

10253700

Cenové rozpätie
1,7538 € - 1,5742 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyamid
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE, polyamid Biela

10166178

Cenové rozpätie
1,4067 € - 1,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Zelená

10166215

Cenové rozpätie
3,4416 € - 3,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Čierna

10166796

Cenové rozpätie
1,364 € - 1,364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Biela

10645055

Cenové rozpätie
0,9481 € - 0,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE, polyamid Zelená

10633540

Cenové rozpätie
0,8296 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Sťahovacia páska na suchý zips s plastovou sponou - Čierna, , Bez montážneho otvoru, Upínací popruh, plastová spona

10447260

Cenové rozpätie
3,3944 € - 3,3944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    PA
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Modrá

10166208

Cenové rozpätie
3,5875 € - 3,2287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Biela

10166246

Cenové rozpätie
3,4416 € - 3,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE, polyamid Zelená

10166277

Cenové rozpätie
3,227 € - 2,9043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE, polyamid Žltá

10166307

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, polyamid Oranžová

10166321

Cenové rozpätie
1,332 € - 1,1988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Čierna

10166352

Cenové rozpätie
0,6291 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nie