These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1126 € - 0,1277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0592 € - 0,0704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,092 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0643 € - 0,0712 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0728 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3569 € - 0,3968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4522 € - 0,5035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1216 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2759 € - 0,3072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5419 € - 0,6031 € | 400 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5496 € - 0,5719 € | 100 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Čierna
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,1028 € - 0,1094 € | 14000 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5632 € - 0,5632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Čierna
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,0614 € - 0,0731 € | 481 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0743 € - 0,0872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0616 € - 0,0751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1166 € - 0,1214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0561 € - 0,067 € | 379000 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1835 € - 0,2275 € | 161000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku