Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,096 € - 0,1185 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Prírodná
40.0 lb
0,1347 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,1347 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,1692 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,162 € - 0,162 € 100 Na sklade
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Prírodná
22.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Modrá
18.1 kg
0,7922 € - 0,879 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Prírodná
0,2091 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,3398 € - 0,3398 € 1415000 Na sklade
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Prírodná
13.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,1347 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Čierna
18.0 kg
0,115 € - 0,1277 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,5941 € - 0,5941 € 7900 Na sklade
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Prírodná
13.0 kg
0,2091 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Prírodná
22.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Zelená
18.1 kg
0,6244 € - 0,6244 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Čierna
0,1347 € - 0,1493 € 4400 Na sklade
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Prírodná
18.0 kg
0,1692 € - 0,1692 € 300 Na sklade
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,138 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Čierna
18.0 kg
  • z/zo 5
Viazacie pásky 168.0 mm 1.550 in Polyamid 6.6 Prírodná

10315767

Cenové rozpätie
0,1185 € - 0,096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    39.4 mm
Viazacie pásky 157.0 mm 36.0 mm PA Prírodná

10253519

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    36.0 mm
Viazacie pásky 157.0 mm 36.0 mm PA Čierna

10253625

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    36.0 mm
Viazacie pásky 203.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253564

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10113950

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Modrá

10108369


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10245804

Cenové rozpätie
0,879 € - 0,7922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    18.0 mm
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    17.0 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
Viazacie pásky 207.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253663

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10178300

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
1415000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    120.7 mm
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253649

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 157.5 mm 38.0 mm PA Čierna

10253656

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    38.0 mm
Viazacie pásky 168.0 mm 40.0 mm PA Prírodná

10247938

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Viazacie pásky 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10178294

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5941 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    146.0 mm
Viazacie pásky 207.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253557

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Zelená

10108376


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Viazacie pásky 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036235

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,6244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    28.5 mm
  • Celková dĺžka
    117.1 mm
Viazacie pásky 157.5 mm 38.0 mm PA Prírodná

10253540

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    38.0 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037096

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.35 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 168.0 mm 40.0 mm PA Čierna

10248126

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253618

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm