Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0179 € - 41,131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 19,3914 € - 21,546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 7,4708 € - 10,4591 € | 100 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 3,679 € - 5,7229 € | 98 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Čierna
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 36,2076 € - 50,6906 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 3,0659 € - 4,7692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,7732 € - 5,8695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 2,5973 € - 4,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 7,4708 € - 10,4591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 7,6917 € - 10,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 7,4708 € - 10,4591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,1645 € - 3,367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,4708 € - 10,4591 € | 480 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 8,244 € - 11,5416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 7,6917 € - 10,7683 € | 299 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 10074190 | 0,3812 € - 0,3812 € | 1600 Na sklade |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Čierna
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku