Menu Hľadať

Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 14.0 mm 18.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto krytka s čelným O-krúžkom chráni konektory čelného tesnenia používaných na hydraulických spojoch. Kryje väčšie dĺžky, má lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zasúva pod konektor pre väčšiu bezpečnosť. Vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20571009

Starý kód produktu:

20571009

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,0796 €
2500 - 12499 0,0569 €
12500 + 0,0512 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

19,90 €

250 x 0,0796 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
DIN DIN 43650
Štandard pre závit DIN 43650
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás