Menu Hľadať

Upínacie skrutky - zaoblená hlava

Na sklade

Tento rad upínacích skrutiek má pologuľatú hlavu s dvoma možnosťami: jedna s drážkou Torx a jedna s krížovou drážkou. Skrutky s drážkou Torx poskytujú pozitívne a rýchle zapojenie, ktoré prenáša krútiaci moment s menším tlakom smerom nadol. Naopak, skrutky s krížovou drážkou zvládajú vysoký krútiaci moment, vďaka čomu sú dobrou voľbou pre aplikácie vyžadujúce pevné uchytenie a skrutku je možné ľahko odstrániť, hoci bola pevne zaskrutkovaná. Obe ponúkajú vynikajúci vzhľad uchytenia, vhodné na prezentáciu hotových produktov.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Veľkosti M8 majú zmenšené drážky Torx, zatiaľ čo veľkosti M3, M4, M5 a M6 majú krížovú drážku. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 14583.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0150A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
80 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Typ/prevedenie drážky d2 a012 Kúpiť
2,2746 € - 3,2538 € 20 Na sklade
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
2,2746 € - 3,2538 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Drážka Torx
2.0
2,448 € - 3,5088 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Drážka Torx
3.7
2,4888 € - 3,5598 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Drážka Torx
4.2
2,3664 € - 3,3762 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Drážka Torx
3.7
2,448 € - 3,5088 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
30.0
3.9
10.0
Drážka Torx
3.7
2,3256 € - 3,315 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
20.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
2,3256 € - 3,315 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
50.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
2,448 € - 3,5088 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Drážka Torx
4.2
2,448 € - 3,5088 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Drážka Torx
3.7
2,448 € - 3,5088 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Drážka Torx
4.2
2,2746 € - 3,2538 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
2,2746 € - 3,2538 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Drážka Torx
2.0
2,3256 € - 3,315 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
30.0
2.5
6.0
Drážka Torx
2.0
2,3256 € - 3,315 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
8.0
3.2
8.0
Drážka Torx
2.8
2,4072 € - 3,4374 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
25.0
3.9
10.0
Drážka Torx
3.7
3,06 € - 4,3758 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
45.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
2,8254 € - 4,029 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
30.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
3,315 € - 4,743 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
60.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
2,6418 € - 3,7638 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
20.0
6.1
16.0
Drážka Torx
6.0
  • z/zo 4
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137717

Cenové rozpätie
3,2538 € - 2,2746 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137687

Cenové rozpätie
3,2538 € - 2,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137823

Cenové rozpätie
3,5088 € - 2,448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M6 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137885

Cenové rozpätie
3,5598 € - 2,4888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137779

Cenové rozpätie
3,3762 € - 2,3664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137809

Cenové rozpätie
3,5088 € - 2,448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137731

Cenové rozpätie
3,315 € - 2,3256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137762

Cenové rozpätie
3,315 € - 2,3256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Upínacia skrutka M6 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137861

Cenové rozpätie
3,5088 € - 2,448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137816

Cenové rozpätie
3,5088 € - 2,448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M6 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137854

Cenové rozpätie
3,5088 € - 2,448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137724

Cenové rozpätie
3,2538 € - 2,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137670

Cenové rozpätie
3,2538 € - 2,2746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20138257

Cenové rozpätie
3,315 € - 2,3256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140076

Cenové rozpätie
3,315 € - 2,3256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140120

Cenové rozpätie
3,4374 € - 2,4072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Upínacia skrutka M8 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140434

Cenové rozpätie
4,3758 € - 3,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Upínacia skrutka M8 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140199

Cenové rozpätie
4,029 € - 2,8254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Upínacia skrutka M8 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140229

Cenové rozpätie
4,743 € - 3,315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Upínacia skrutka M8 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140410

Cenové rozpätie
3,7638 € - 2,6418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0