Menu Hľadať

Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 80.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Nový kód produktu:

20759025

Starý kód produktu:

20759025

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,76 €
100 - 199 6,98 €
200 - 499 6,21 €
500 + 5,43 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,76 €

1 x 7,76 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 5.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás