These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0558 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0492 € | 200 Na sklade |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,1387 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,0947 € - 0,1119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 9
|
|
||
| 0,0697 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0336 € | 150 Na sklade |
PG 7
|
|
||
| 0,1242 € - 0,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,0774 € | 1500 Na sklade |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0655 € | 3778 Na sklade |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,182 € | 350 Na sklade |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,122 € - 0,122 € | 900 Na sklade |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 16
|
|
||
| 0,0704 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1387 € - 0,165 € | 2043 Na sklade |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | 620 Na sklade |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,1289 € - 0,1289 € | 1360 Na sklade |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku