Menu Hľadať

Poistné matice pre PE 3/4 in 33.0 mm Polyamid 6 Čierna

This locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place. It is black and made of nylon.
Nový kód produktu:

10265536

Starý kód produktu:

467616

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 2999 0,3939 €
3000 + 0,3313 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

9,85 €

25 x 0,3939 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Veľkosť závitu 3/4 in
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás