Menu Hľadať

Ukončovacie podložky

Na sklade

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1946

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Typ podložky Typ skrutky Kúpiť
0,1493 € - 0,1934 € 54500 Na sklade
Čierna
6.4 mm
22.0 mm
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0669 € - 0,0932 € 25598 Na sklade
Čierna
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0739 € - 0,1034 € 2000 Na sklade
Biela
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0486 € - 0,0681 € 39000 Na sklade
Čierna
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0486 € - 0,0681 € 76000 Na sklade
Biela
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0486 € - 0,0681 € 500 Na sklade
Biela
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0903 € - 0,1259 € 66500 Na sklade
Čierna
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0739 € - 0,1034 € 39130 Na sklade
Čierna
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0486 € - 0,0681 € 11000 Na sklade
Biela
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0651 € - 0,0909 € 29940 Na sklade
Biela
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0651 € - 0,0909 € 37500 Na sklade
Biela
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,1274 € - 0,1778 € 29000 Na sklade
Biela
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,1126 € - 0,1564 € 11500 Na sklade
Biela
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Prídržná podložka
Skrutka s hlavou
0,058 € - 0,0809 € 70500 Na sklade
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,098 € - 0,1363 € 41500 Na sklade
Biela
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1066 € - 0,1493 € 14100 Na sklade
Biela
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0933 € - 0,1302 € 130838 Na sklade
Biela
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0577 € - 0,0806 € 2150 Na sklade
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1066 € - 0,1493 € 12500 Na sklade
Biela
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0577 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
  • z/zo 4
Ukončovacia podložka 6.4 mm 22.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049037

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
54500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
Ukončovacia podložka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Čierna

10048412

Cenové rozpätie
0,0932 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
25598 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Polyamid Biela

10048429

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Čierna

10048399

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10048382

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
76000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10048702

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Ukončovacia podložka 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Čierna

10048450

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
66500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Čierna

10048436

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
39130 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Biela

10048726

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Polyamid Biela

10048764

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
29940 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Polyamid Biela

10048405

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
37500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10048801

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10048948

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
11500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Skrutka s hlavou
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Polyamid Biela

10048962

Cenové rozpätie
0,0809 € - 0,058 €

Úroveň zásob
70500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Polyamid Biela

10049068

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,098 €

Úroveň zásob
41500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10049082

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
14100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10048924

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
130838 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10049044

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
2150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Polyamid Biela

10049006

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Biela

10049143

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4