Menu Hľadať

Ukončovacie podložky

Na sklade

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1946

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Typ podložky Typ skrutky Kúpiť
0,0739 € - 0,1034 € 39130 Na sklade
Čierna
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0933 € - 0,1302 € 74000 Na sklade
Biela
6.4 mm
12.7 mm
M6
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0763 € - 0,0763 € 4800 Na sklade
Čierna
6.4 mm
15.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0535 € - 0,0751 € 22026 Na sklade
Čierna
2.7 mm
6.8 mm
1
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0577 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
4.3 mm
8.5 mm
M4
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0651 € - 0,0909 € 43000 Na sklade
Čierna
5.3 mm
10.5 mm
M5
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1314 € - 0,1692 € 18000 Na sklade
Biela
6.4 mm
22.0 mm
M6
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,058 € - 0,0809 € 70500 Na sklade
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0486 € - 0,0681 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2 - 3-cestný chránič rohov
Štandardná podložka
Plochá skrutka
0,0577 € - 0,0806 € 2150 Na sklade
Biela
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0577 € - 0,0806 € 1000 Na sklade
Čierna
4.3 mm
8.5 mm
M4
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1066 € - 0,1493 € 13000 Na sklade
Biela
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,098 € - 0,1363 € 41500 Na sklade
Biela
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0933 € - 0,1302 € 79338 Na sklade
Biela
6.4 mm
15.0 mm
M6
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0577 € - 0,0806 € 56720 Na sklade
Biela
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,1066 € - 0,1493 € 14100 Na sklade
Biela
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Veľké namáhanie
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0577 € - 0,0806 € 56500 Na sklade
Biela
4.3 mm
10.5 mm
M4
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1126 € - 0,1564 € 11500 Na sklade
Biela
8.4 mm
20.0 mm
M8
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Skrutka s hlavou
0,0486 € - 0,0681 € 70500 Na sklade
Biela
3.2 mm
6.5 mm
M3
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1126 € - 0,1564 € 100500 Na sklade
Biela
8.4 mm
15.0 mm
M8
2 - 3-cestný chránič rohov
Prídržná podložka
Plochá skrutka
  • z/zo 4
Ukončovacia podložka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Čierna

10048436

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
39130 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Polyamid Biela

10049181

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10071991

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048719

Cenové rozpätie
0,0751 € - 0,0535 €

Úroveň zásob
22026 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
Ukončovacia podložka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Biela

10049143

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Čierna

10049174

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
43000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Polyamid Biela

10049105

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Polyamid Biela

10048962

Cenové rozpätie
0,0809 € - 0,058 €

Úroveň zásob
70500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10048849

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10049044

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
2150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Polyamid Čierna

10049150

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Polyamid Biela

10049006

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Polyamid Biela

10049068

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,098 €

Úroveň zásob
41500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10048924

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
79338 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10048740

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
56720 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10049082

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
14100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Biela

10048887

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
56500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10048948

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
11500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Skrutka s hlavou
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Ukončovacia podložka 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10049129

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
70500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Ukončovacia podložka 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10049204

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
100500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8