Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Nový kód produktu:

10049099

Starý kód produktu:

007405059901

36229 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1493 €
1000 + 0,1066 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

74,65 €

500 x 0,1493 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Plochá skrutka
Vonkajší priemer 18.0 mm
Hrúbka 4.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás