Menu Hľadať

Tranzistorový izolátor 16.0 mm 13.0 mm Biela PBT

Izolátor pre komponenty balenia TO-220
Nový kód produktu:

10313862

Starý kód produktu:

HTRTC-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,4176 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

208,80 €

500 x 0,4176 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polybutyléntereftalát
Typ Izolátor
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 8.0 mm
Celková výška 5.4 mm
Celková dĺžka 16.0 mm
Celková šírka 13.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Priemer montážneho otvoru 3.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás