Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Skupina SR: SR1867 ,SR5561

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Materiál Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,2539 € - 0,2821 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
20.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 544 Na sklade
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,3024 € - 0,336 € 70 Na sklade
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,2247 € - 0,2247 € 329 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
2.0 mm
0,3278 € - 0,3643 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
18.0 mm
3.0 mm
0,3136 € - 0,3484 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
5.0 mm
0,5496 € - 0,6106 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
30.0 mm
5.0 mm
0,338 € - 0,3756 € 190 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
10.0 mm
3.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 860 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
10.0 mm
2.0 mm
0,3963 € - 0,4403 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
25.0 mm
5.0 mm
0,3589 € - 0,3589 € 100 Na sklade
20.0 m
Polyetylén
10.0 mm
1.0 mm
35,1319 € - 35,1319 € 105 Na sklade
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,2911 € - 0,3235 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
25.0 mm
3.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 240 Na sklade
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,474 € - 0,5267 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,5247 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
40.0 mm
5.0 mm
12,3033 € - 12,3033 € Požiadajte o dodací termin tu
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
20,5813 € - 20,5813 € 167 Na sklade
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
27,6219 € - 27,6219 € 1182 Na sklade
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 2
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20121846

Cenové rozpätie
0,2821 € - 0,2539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20122072

Cenové rozpätie
1,2178 € - 1,096 €

Úroveň zásob
544 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20122089

Cenové rozpätie
0,336 € - 0,3024 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062262

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
329 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062309

Cenové rozpätie
0,3643 € - 0,3278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062330

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,3136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062354

Cenové rozpätie
0,6106 € - 0,5496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062293

Cenové rozpätie
0,3756 € - 0,338 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062392

Cenové rozpätie
0,2344 € - 0,211 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062347

Cenové rozpätie
0,4403 € - 0,3963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 1.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062378

Cenové rozpätie
0,3589 € - 0,3589 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187937

Cenové rozpätie
35,1319 € - 35,1319 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 50.0 m EPDM Čierna

20063108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    1000.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    50.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062316

Cenové rozpätie
0,3235 € - 0,2911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20062941

Cenové rozpätie
0,5366 € - 0,4829 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 8.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20063115

Cenové rozpätie
0,5267 € - 0,474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062361

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187869

Cenové rozpätie
12,3033 € - 12,3033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187883

Cenové rozpätie
20,5813 € - 20,5813 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187920

Cenové rozpätie
27,6219 € - 27,6219 €

Úroveň zásob
1182 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna