Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Skupina SR: SR1867 ,SR5561

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Materiál Celková šírka Celková výška Kúpiť
283,8992 € - 283,8992 € Požiadajte o dodací termin tu
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
370,805 € - 370,805 € Požiadajte o dodací termin tu
Pena
25.4 mm
3.2 mm
55,1727 € - 55,1727 € Požiadajte o dodací termin tu
Pena
25.4 mm
6.4 mm
395,4124 € - 395,4124 € Požiadajte o dodací termin tu
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
213,6441 € - 213,6441 € Požiadajte o dodací termin tu
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
309,2173 € - 309,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
20,5813 € - 20,5813 € 167 Na sklade
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
27,6219 € - 27,6219 € 1182 Na sklade
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
28,1197 € - 28,1197 € 227 Na sklade
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
10,5636 € - 10,5636 € 2 Na sklade
PVC
12.7 mm
12.7 mm
15,0626 € - 15,0626 € 3821 Na sklade
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
19,5856 € - 19,5856 € 130 Na sklade
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
12,3033 € - 12,3033 € Požiadajte o dodací termin tu
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
15,5604 € - 15,5604 € Požiadajte o dodací termin tu
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
35,1319 € - 35,1319 € 105 Na sklade
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 240 Na sklade
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,2539 € - 0,2821 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
20.0 mm
2.0 mm
0,3024 € - 0,336 € 70 Na sklade
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,5247 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
40.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 2
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Čierna

10266250

Cenové rozpätie
283,8992 € - 283,8992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.2 mm 15.2 m Pena Čierna

10384213

Cenové rozpätie
370,805 € - 370,805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Pena s otvorenými bunkami
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 6.4 mm 15.2 m Pena Čierna

10384220

Cenové rozpätie
55,1727 € - 55,1727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Pena s otvorenými bunkami
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Čierna

10266243

Cenové rozpätie
395,4124 € - 395,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Čierna

10266236

Cenové rozpätie
213,6441 € - 213,6441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Čierna

10266229

Cenové rozpätie
309,2173 € - 309,2173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187883

Cenové rozpätie
20,5813 € - 20,5813 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187920

Cenové rozpätie
27,6219 € - 27,6219 €

Úroveň zásob
1182 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187890

Cenové rozpätie
28,1197 € - 28,1197 €

Úroveň zásob
227 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 12.7 mm 7.6 m PVC Čierna

10384237

Cenové rozpätie
10,5636 € - 10,5636 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Predávane po
    Box
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187906

Cenové rozpätie
15,0626 € - 15,0626 €

Úroveň zásob
3821 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187913

Cenové rozpätie
19,5856 € - 19,5856 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187869

Cenové rozpätie
12,3033 € - 12,3033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187876

Cenové rozpätie
15,5604 € - 15,5604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187937

Cenové rozpätie
35,1319 € - 35,1319 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 50.0 m EPDM Čierna

20063108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    1000.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    50.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20062941

Cenové rozpätie
0,5366 € - 0,4829 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20121846

Cenové rozpätie
0,2821 € - 0,2539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20122089

Cenové rozpätie
0,336 € - 0,3024 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062361

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén