Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,6701 € - 91,6701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
| 232,8233 € - 232,8233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
| 87,7302 € - 105,3956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
| 12,5024 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Purpurová
|
Okrúhle
|
||
| 35,7861 € - 43,6375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 87,7302 € - 105,3956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 63,0827 € - 76,0156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
| 123,2888 € - 123,2888 € | 2 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
| 78,7125 € - 78,7125 € | 3 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
||
| 115,7218 € - 115,7218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
| 158,1076 € - 158,1076 € | 4 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
| 16,5134 € - 20,1261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 82,4959 € - 82,4959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Purpurová
|
Okrúhle
|
||
| 123,2888 € - 123,2888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 69,894 € - 69,894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
| 28,4895 € - 34,5629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 115,7218 € - 115,7218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 232,8233 € - 232,8233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 82,4959 € - 82,4959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
| 62,327 € - 77,916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku