Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 76.2 mm 12.7 mm Čierna PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Nový kód produktu:

10154373

Starý kód produktu:

FCC-16-3-RT

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7624 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

76,24 €

100 x 0,7624 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Vnútorná šírka 50.8 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Celková dĺžka 76.2 mm
Commodity Code 3926909790
Štandardné RMS
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás