Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M2 4.0 Oceľ

20161903


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M4 8.0 Oceľ

20162061


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M2 4.0 Oceľ

20161927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 90.0 M3 6.0 Oceľ

20162009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    90.0
  • Maximálny takt
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 105.0 M3 6.0 Oceľ

20162016


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    105.0
  • Maximálny takt
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M5 11.0 Oceľ

20161880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 175.0 M4 8.0 Oceľ

20162115


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    175.0
  • Maximálny takt
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 180.0 M3 6.0 Oceľ

20162054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    180.0
  • Maximálny takt
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 100.0 M4 8.0 Oceľ

20162085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    100.0
  • Maximálny takt
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M5 11.0 Oceľ

20159344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M4 8.0 Oceľ

20162122


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M6 15.0 Oceľ

20162337


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M4 8.0 Oceľ

20162108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 225.0 M4 8.0 Oceľ

20162139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    225.0
  • Maximálny takt
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 550.0 M6 15.0 Oceľ

20162320


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    550.0
  • Maximálny takt
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M4 8.0 Oceľ

20162160


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M10 28.0 Oceľ

20162429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M6 15.0 Oceľ

20162313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 280.0 M5 11.0 Oceľ

20162467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    280.0
  • Maximálny takt
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M8 22.0 Oceľ

20162368


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5