Menu Hľadať

Súprava filtrov pre ventilátor 80.6 mm 80.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Nový kód produktu:

10316887

Starý kód produktu:

RCP-080-T

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 6,9742 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

69,74 €

10 x 6,9742 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál krytu 25% Glass Filled Nylon 6.6
Materiál filtra Polyester
Materiál chrániča prstov 25% Glass Filled Nylon 6.6
Obsahuje Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Priemer montážneho otvoru 4.1 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková šírka 80.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás