Menu Hľadať

Súprava filtrov pre ventilátor 43.0 mm 40.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

Súprava poskytuje triedu ochrany IP30 pre zostavu ventilátora. Obsahuje chránič prstov, kryt filtra, sieťkový filter a plstený filter.
Nový kód produktu:

10316856

Starý kód produktu:

RCP-040-T

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 6,5456 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

327,28 €

50 x 6,5456 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál krytu 25% Glass Filled Nylon 6.6
Materiál filtra Polyester
Materiál chrániča prstov 25% Glass Filled Nylon 6.6
Obsahuje Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Priemer montážneho otvoru 4.1 mm
Celková výška 40.0 mm
Celková šírka 43.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás