10336076
1221650
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 26,2849 € |
| 100 + | 12,5166 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Materiál krytu | ABS |
| Materiál filtra | Polyuretánová pena |
| Materiál chrániča prstov | ABS |
| Tvar | Okrúhle |
| Obsahuje | Chránič prstov + kryt filtra + sieťový filter |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 6.378 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 162.0 mm |
| Šírka čelnej strany | 7.059 in |
| Šírka čelnej strany | 179.3 mm |
| Rozmer ventilátora | 151.9 mm |
| Rozmer ventilátora | 151.9 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.205 in |
| Priemer montážneho otvoru | 5.2 mm |
| Celková výška | 7.059 in |
| Celková výška | 179.3 mm |
| Celková hrúbka | 0.311 in |
| Celková hrúbka | 7.9 mm |
| Celková šírka | 179.3 mm |
| Celková šírka | 7.059 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku