10417881
1221649
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 199 | 6,5996 € |
| 200 + | 5,2769 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Materiál krytu | ABS |
| Materiál filtra | Polyuretánová pena |
| Materiál chrániča prstov | ABS |
| Tvar | Štvorcové |
| Obsahuje | Chránič prstov + kryt filtra + sieťový filter |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 104.9 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 4.13 in |
| Šírka čelnej strany | 122.0 mm |
| Šírka čelnej strany | 4.803 in |
| Rozmer ventilátora | 122.0 mm |
| Rozmer ventilátora | 122.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 4.5 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.177 in |
| Celková výška | 122.0 mm |
| Celková výška | 4.803 in |
| Celková hrúbka | 7.1 mm |
| Celková hrúbka | 0.28 in |
| Celková šírka | 122.0 mm |
| Celková šírka | 4.803 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku