10336069
1221648
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 16,4878 € |
| 100 - 199 | 7,8514 € |
| 200 - 399 | 6,0449 € |
| 400 + | 4,8217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Materiál krytu | ABS |
| Materiál filtra | Polyuretánová pena |
| Materiál chrániča prstov | ABS |
| Tvar | Štvorcové |
| Obsahuje | Chránič prstov + kryt filtra + sieťový filter |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3.252 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 82.6 mm |
| Šírka čelnej strany | 95.8 mm |
| Šírka čelnej strany | 3.772 in |
| Rozmer ventilátora | 92.0 mm |
| Rozmer ventilátora | 92.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 4.5 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.177 in |
| Celková výška | 95.8 mm |
| Celková výška | 3.772 in |
| Celková hrúbka | 7.1 mm |
| Celková hrúbka | 0.28 in |
| Celková šírka | 95.8 mm |
| Celková šírka | 3.772 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku