10336052
1221647
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 15,3826 € |
| 100 - 249 | 7,325 € |
| 250 - 499 | 5,6325 € |
| 500 + | 4,5088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Materiál krytu | ABS |
| Materiál filtra | Polyuretánová pena |
| Materiál chrániča prstov | ABS |
| Tvar | Štvorcové |
| Obsahuje | Chránič prstov + kryt filtra + sieťový filter |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 2.811 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 71.4 mm |
| Šírka čelnej strany | 83.5 mm |
| Šírka čelnej strany | 3.287 in |
| Rozmer ventilátora | 80.0 mm |
| Rozmer ventilátora | 80.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 4.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.157 in |
| Celková výška | 83.5 mm |
| Celková výška | 3.287 in |
| Celková hrúbka | 6.6 mm |
| Celková hrúbka | 0.26 in |
| Celková šírka | 83.5 mm |
| Celková šírka | 3.287 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku