10336045
1221646
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 14,2178 € |
| 100 - 499 | 6,7704 € |
| 500 + | 5,22 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Materiál krytu | ABS |
| Materiál filtra | Polyuretánová pena |
| Materiál chrániča prstov | ABS |
| Tvar | Štvorcové |
| Obsahuje | Chránič prstov + kryt filtra + sieťový filter |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 50.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.969 in |
| Šírka čelnej strany | 2.362 in |
| Šírka čelnej strany | 60.0 mm |
| Rozmer ventilátora | 60.0 mm |
| Rozmer ventilátora | 60.0 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.181 in |
| Priemer montážneho otvoru | 4.6 mm |
| Celková výška | 2.362 in |
| Celková výška | 60.0 mm |
| Celková hrúbka | 0.26 in |
| Celková hrúbka | 6.6 mm |
| Celková šírka | 2.362 in |
| Celková šírka | 60.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku